Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

189786700 |
Schneider-Electric
 
189786700 bild- scope
189786700
Trend Elektronisk timer 2-polig/1-vägsuttag inkl utanpåliggande dosa Polarvit
E-nummerE-nummer: 
1897867
EAN-kodEAN-kod: 
6438062040032
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Trend
Typ av produkt eller komponent Uttag med timer
Produktbeskrivning Komplett produkt
Färg Vit (RAL 9010)
Kvantitet per set 1 st
Teknisk data
Uttagstyp Jordat
Outlet standard deviation Schuko
Ue märkspänning 230 V AC
Märkström 10 A
Last Resistiv
Kapacitiv
Effektområde 2300 W för resistiv cos phi = 1
360 VA för lysrör 24 µF
300 VA för kompaktlysrör
300 VA för konventionell transformator
300 VA för elektronisk transformator
300 VA för lågspänningshalogenlampor
Funktion 2-pol
Tidsfördröjningsintervall 15 min...8 h
Anslutningar - plintar Skruvanslutningar
Apparatmontering Utanpåliggande
Material Termoplast
Utskjutande mått 35 mm
Höjd 153 mm
Bredd 82 mm
Miljö
IP-kapslingsklass IP20
Produktcertifieringar CE
SEMKO
NEMKO
FIMKO
Standarder EN 60 669-2-1
EN 60 669-2-3
EN 60669-1
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 8,800 cm
Förpackning 1 bredd 10,200 cm
Förpackning 1 djup 16,000 cm
Förpackning 1 vikt 300,000 g
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer B3a37f07-2989-44dc-9f91-b25a257b652d
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Återtagande No
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor