Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

193903200 |
Schneider-Electric
 
193903200 bild- scope
193903200
Trend Sockeldosa Perilex spisuttag 16A, 440V. Uttagen är förkopplade. Polarvit
E-nummerE-nummer: 
2408055
EAN-kodEAN-kod: 
3606489548735
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Trend
Typ av produkt eller komponent Uttag
Produktbeskrivning Komplett produkt
Apparatmontering Utanpåliggande
Teknisk data
Ue märkspänning 440 V
Material Termoplast
Anslutningar - plintar Skruvklämmor
Djup 52 mm
Kvantitet per set Sats med 5
Miljö
IP-kapslingsklass IP21
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 5,000 cm
Förpackning 1 bredd 9,000 cm
Förpackning 1 djup 15,600 cm
Förpackning 1 vikt 208,000 g
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer E22fd5b0-2d63-4759-9d97-d7d9cca45378
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland LT
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor