Schneider-Electric
201202000 bild- scope
201202000
Säkringselement i porslin D II Vit
E-nummer E-nummer: 
2012020
EAN-kod EAN-kod: 
9311554763787
Schneider Electric
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 5,500 cm
Förpackning 1 bredd 4,400 cm
Förpackning 1 djup 7,500 cm
Förpackning 1 vikt 244,000 g
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer B617c31b-ef89-4cf1-9642-26149ac9cf09
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months