Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

2053015 |
Schneider-Electric
 
2053015 bild- scope
2053015
Spikclips, Thorsman, TC 14-20, vit, härdad spik, Ø2x45 mm, elförzinkad, 100 st/fp
E-nummerE-nummer: 
1500351
EAN-kodEAN-kod: 
7315882053017
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Thorsman
Produktområde Thorsman
Typ av produkt eller komponent Spikclips
Enhetens korta namn TC
Enhetsapplikation Installation av rund kabel
Cable type Rund kabel 14...20 mm
Typ av installation Inomhus
Tillgänglig utrustning Spik
Spikdiameter 2 mm
Längd 45 mm
Inbyggnadsdjup 28 mm
Teknisk data
Färg Vit (NCS 0500)
Material Clip: PP (polypropylen)
Spik: elektropläterad härdat stål
Korrosivitetsklass C2
Omgivningstemeperatur vid drift −40…80 °C
Miljö
Miljökarakteristik Slagtålighet
UV resistent
Kvantitet per set Sats om 100
Produktens vikt 0,00256 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,5 cm
Förpackning 1 bredd 1,4 cm
Förpackning 1 djup 2,1 cm
Förpackning 1 vikt 2,9 g
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor