Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

2190015 |
Schneider-Electric
 
2190015 bild- scope
2190015
Skruvclips, Thorsman, TCS-C3, 8-12, svart, skruv 21mm, PH2, elförzinkat stål, 100 st/fp
E-nummerE-nummer: 
1504179
EAN-kodEAN-kod: 
7332418015929
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Thorsman
Typ av produkt eller komponent Skruvclips
Enhetens korta namn TCS
Enhetsapplikation Installation av rund kabel
Tillgänglig utrustning Skruv
Färg Svart (NCS S 9000-N)
Kvantitet per set Sats om 100
Teknisk data
Typ av installation Inomhus/utomhus
Montagefästen Vägg
Tak
Typ av skruvhuvud Krysspår
Typ av skruvmejsel Philips nr 2
Cable type 8…12 mm rund kabel
Längd 32 mm
Inbyggnadsdjup 21 mm
Skruvdiameter 5 mm
Material PP (polypropylen): clip
Elektropläterad Stål, C3: skruv
Miljö
Omgivningstemeperatur vid drift −40…80 °C
Miljökarakteristik UV resistent
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,2 cm
Förpackning 1 bredd 1,1 cm
Förpackning 1 djup 1,9 cm
Förpackning 1 vikt 4,057 g
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor