Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

2190031 |
Schneider-Electric
 
2190031 bild- scope
2190031
Skruvclips, Thorsman, TCS-C3, 14-18, vit, skruv 23mm, PH2, elförzinkat stål, 100 st/fp
E-nummerE-nummer: 
1504163
EAN-kodEAN-kod: 
7315880109860
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Thorsman
Typ av produkt eller komponent Skruvclips
Enhetens korta namn TCS
Enhetsapplikation Installation av rund kabel
Tillgänglig utrustning Skruv
Kvantitet per set Sats om 100
Teknisk data
Typ av installation Inomhus/utomhus
Montagefästen Vägg
Tak
Typ av skruvhuvud Krysspår
Typ av skruvmejsel Philips nr 2
Cable type 14…18 mm rund kabel
Längd 38 mm
Inbyggnadsdjup 23 mm
Skruvdiameter 5 mm
Material PP (polypropylen): clip
Elektropläterad Stål, C3: skruv
Produktens vikt 0,0048 kg
Färg Vit
Färg Vit (NCS S 0500-N)
Miljö
Omgivningstemeperatur vid drift −40…80 °C
Miljökarakteristik UV resistent
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,8 cm
Förpackning 1 bredd 1,4 cm
Förpackning 1 djup 2,5 cm
Förpackning 1 vikt 5,352 g
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor