Schneider-Electric
 
2191511 bild- scope
2191511
Skruvclips, Thorsman, TCS-C5M, 10-14, vit, skruv 21mm, PH2, syrafast rostfritt stål, 100st/fp
E-nummer E-nummer: 
1504056
EAN-kod EAN-kod: 
7332418020756
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Thorsman
Typ av produkt eller komponent Skruvclips
Enhetens korta namn TCS
Enhetsapplikation Installation av rund kabel
Tillgänglig utrustning Skruv
Färg Vit (NCS S 0500-N)
Kvantitet per set Sats om 100
Teknisk data
Typ av installation Inomhus/utomhus
Montagefästen Tak
Vägg
Typ av skruvhuvud Krysspår
Typ av skruvmejsel Philips nr 2
Cable type 10…14 mm rund kabel
Längd 32 mm
Inbyggnadsdjup 21 mm
Skruvdiameter 5 mm
Material PP (polypropylen): clip
Syrafast rostfritt stål AISI 316, C5-M: skruv
Miljö
Omgivningstemeperatur vid drift −40…80 °C
Miljökarakteristik UV resistent
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 0,100 cm
Förpackning 1 bredd 0,500 cm
Förpackning 1 djup 3,200 cm
Förpackning 1 vikt 1,000 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 100
Förpackning 2 höjd 13,200 cm
Förpackning 2 bredd 9,600 cm
Förpackning 2 djup 9,000 cm
Förpackning 2 vikt 424,000 g
Hållbarhetsinformation
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor