|
|
|
2240115
Spikclips, Thorsman, TC-C5M, 14-20 Svart, spik 35mm, syrafast rostri stål, 100st/fp
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Thorsman
|
Produktområde
|
Thorsman
|
Typ av produkt eller komponent
|
Spikclips
|
Enhetens korta namn
|
TC
|
Enhetsapplikation
|
Installation av rund kabel
|
Cable type
|
Rund kabel 14...20 mm
|
Typ av installation
|
Inomhus/utomhus
|
Tillgänglig utrustning
|
Spik
|
Spikdiameter
|
2 mm
|
Längd
|
35 mm
|
Inbyggnadsdjup
|
18 mm
|
Teknisk data
Färg
|
Svart (NCS 9500)
|
Material
|
Clip: elektropläterad PP (polypropylen)
Spik: syrafast rostfritt stål AISI 316 C5-M överensstämmer med SS 142343
|
Korrosivitetsklass
|
C5-M
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−40…80 °C
|
Miljö
Miljökarakteristik
|
Slagtålighet
UV resistent
|
Kvantitet per set
|
Sats om 100
|
Produktens vikt
|
0,0023 kg
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
1,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
1,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
1,100 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
2,300 g
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
BVB
|
Accepterad
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
REACh fri från SVHC
|
Ja
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS) EU RoHS-deklaration
|
Fri från giftig tungmetall
|
Ja
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Återtagande
|
No
|
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|