Schneider-Electric
 
2240150 bild- scope
2240150
Spikclips, Thorsman, TC-C5M, 18-22 Grå, spik 45mm, syrafast rostri stål, 50st/fp
E-nummer E-nummer: 
1500544
EAN-kod EAN-kod: 
7315882240158
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Thorsman
Produktområde Thorsman
Typ av produkt eller komponent Spikclips
Enhetens korta namn TC
Enhetsapplikation Installation av rund kabel
Cable type Rund kabel 18...22 mm
Typ av installation Inomhus/utomhus
Tillgänglig utrustning Spik
Spikdiameter 2,5 mm
Längd 45 mm
Inbyggnadsdjup 25 mm
Teknisk data
Färg Grå (NCS 5402-Y)
Material Clip: elektropläterad PP (polypropylen)
Spik: syrafast rostfritt stål AISI 316 C5-M överensstämmer med SS 142343
Korrosivitetsklass C5-M
Omgivningstemeperatur vid drift −40…80 °C
Miljö
Miljökarakteristik UV resistent
Slagtålighet
Kvantitet per set Sats om 50
Produktens vikt 0,0036 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,000 cm
Förpackning 1 bredd 1,000 cm
Förpackning 1 djup 1,100 cm
Förpackning 1 vikt 3,600 g
Förpackningstyp 2 BB2
Antal i Förpackning 2 500
Förpackning 2 höjd 0,214 cm
Förpackning 2 bredd 13,800 cm
Förpackning 2 djup 44,400 cm
Förpackning 2 vikt 2,336 kg
Förpackningstyp 3 P12
Number of Units in Package 3 31500
Förpackning 3 höjd 80,000 cm
Förpackning 3 bredd 92,000 cm
Förpackning 3 djup 120,000 cm
Förpackning 3 vikt 181,680 kg
Hållbarhetsinformation
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor