Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

2330017 |
Schneider-Electric
 
2330017 bild- scope
2330017
Justerbar skruvklammer, Thorsman, TSK 7-10 Vit, 100st/fp
E-nummerE-nummer: 
1504201
EAN-kodEAN-kod: 
7315882330019
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Thorsman
Typ av produkt eller komponent Ställbar klämma
Enhetens korta namn TSK
Enhetsapplikation För infästning av elkabelramper
Färg Vit
Kvantitet per set Sats om 100
Teknisk data
Produktkompatibilitet Skruvplugg TP0
Skruvplugg TP1
Skruvplugg TP2
Spikplugg TPS-4
Montering Skruv: M6
Cable type Kabel 7...10 mm 2…5 x
Montagefästen Betong
Trä
Gipsskivor
Tegel
Material PP (polypropylen)
Produktens vikt 0,0015 kg
Miljö
Omgivningstemeperatur vid drift −40…80 °C
Miljökarakteristik Korrosivitetsklassad
Klarar extrema temperaturer
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,000 cm
Förpackning 1 bredd 1,200 cm
Förpackning 1 djup 7,000 cm
Förpackning 1 vikt 1,500 g
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor