Schneider-Electric
 
2420114 bild- scope
2420114
Eltejp, Thorsman, 19mm x 33m, vit
E-nummer E-nummer: 
0752305
EAN-kod EAN-kod: 
7315880070542
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Thorsman
Produktfamilj Thorsman
Typ av produkt eller komponent Isoleringstejp
Enhetsapplikation Isolation
Allmänt arbete
Bindande
Färgkodning
Material PVC (polyvinyl chloride)
Standarder BS EN 60454
Teknisk data
Färg Vit
Längd 33 m
Bredd 19 mm
Tjocklek 0,15 mm
Flamskydd Självslocknande
Omgivningstemeperatur vid drift 0…90 °C
Miljö
Kvantitet per set Sats om 8
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2,000 cm
Förpackning 1 bredd 8,000 cm
Förpackning 1 djup 8,000 cm
Förpackning 1 vikt 107,800 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 8
Förpackning 2 höjd 8,000 cm
Förpackning 2 bredd 8,000 cm
Förpackning 2 djup 16,000 cm
Förpackning 2 vikt 863,000 g
Förpackningstyp 3 S03
Number of Units in Package 3 96
Förpackning 3 höjd 30,000 cm
Förpackning 3 bredd 30,000 cm
Förpackning 3 djup 40,000 cm
Förpackning 3 vikt 10,738 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Hållbar förpackning Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina