Schneider-Electric
 
2420303 bild- scope
2420303
Eltejp, Thorsman, 50mm x 33m, svart
E-nummer E-nummer: 
0752313
EAN-kod EAN-kod: 
7315880073338
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Thorsman
Produktfamilj Thorsman
Typ av produkt eller komponent Isoleringstejp
Enhetsapplikation Allmänt arbete
Bindande
Isolation
Färgkodning
Material PVC (polyvinyl chloride)
Standarder BS EN 60454
Teknisk data
Färg Svart
Längd 33 m
Bredd 50 mm
Tjocklek 0,15 mm
Flamskydd Självslocknande
Omgivningstemeperatur vid drift 0…90 °C
Miljö
Kvantitet per set Sats med 3
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 5,000 cm
Förpackning 1 bredd 8,500 cm
Förpackning 1 djup 8,500 cm
Förpackning 1 vikt 283,000 g
Förpackningstyp 2 S03
Antal i Förpackning 2 36
Förpackning 2 höjd 30 cm
Förpackning 2 bredd 30 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 10,608 kg
Förpackningstyp 3 P12
Number of Units in Package 3 1152
Förpackning 3 höjd 160,000 cm
Förpackning 3 bredd 80,000 cm
Förpackning 3 djup 120,000 cm
Förpackning 3 vikt 351,456 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Hållbar förpackning Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina