Schneider-Electric
 
2420304 bild- scope
2420304
Eltejp, Thorsman, 50mm x 33m, vit
E-nummer E-nummer: 
0752314
EAN-kod EAN-kod: 
7315880073352
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Thorsman
Produktfamilj Thorsman
Typ av produkt eller komponent Isoleringstejp
Enhetsapplikation Färgkodning
Bindande
Allmänt arbete
Isolation
Material PVC (polyvinyl chloride)
Standarder BS EN 60454
Teknisk data
Färg Vit
Längd 33 m
Bredd 50 mm
Tjocklek 0,15 mm
Flamskydd Självslocknande
Omgivningstemeperatur vid drift 0…90 °C
Miljö
Kvantitet per set Sats med 3
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 5,000 cm
Förpackning 1 bredd 8,200 cm
Förpackning 1 djup 8,200 cm
Förpackning 1 vikt 292,000 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 3
Förpackning 2 höjd 8,200 cm
Förpackning 2 bredd 8,200 cm
Förpackning 2 djup 15,300 cm
Förpackning 2 vikt 878,000 g
Förpackningstyp 3 S03
Number of Units in Package 3 36
Förpackning 3 höjd 30,000 cm
Förpackning 3 bredd 30,000 cm
Förpackning 3 djup 40,000 cm
Förpackning 3 vikt 10,794 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Hållbar förpackning Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina