Schneider-Electric
2503017 bild- scope
2503017
Böjfjäder 16mm
E-nummer E-nummer: 
1600114
EAN-kod EAN-kod: 
7315880001072
Schneider Electric
IDAG
NOV 22, 2024
Slutförsäljningsdatum
SEP 13, 2024
Produktdata
Produktområde Mureva
Diameter Extern: 16 mm
Typ av produkt eller komponent Böjfjäder
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,2 cm
Förpackning 1 bredd 1,3 cm
Förpackning 1 djup 62,8 cm
Förpackning 1 vikt 264,0 g
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months