Schneider-Electric
2503024 bild- scope
2503024
Böjfjäder 20mm
E-nummer E-nummer: 
1600116
EAN-kod EAN-kod: 
7315882503024
Schneider Electric
IDAG
NOV 21, 2024
Slutförsäljningsdatum
SEP 13, 2024
Produktdata
Produktområde Mureva
Diameter Extern: 20 mm
Typ av produkt eller komponent Böjfjäder
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,5 cm
Förpackning 1 bredd 1,7 cm
Förpackning 1 djup 60,8 cm
Förpackning 1 vikt 414,0 g
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months