Schneider-Electric
 
2810927 bild- scope
2810927
Montageverktyg, Thorsman, för Slagankare TSA-M8
E-nummer E-nummer: 
1605592
EAN-kod EAN-kod: 
7315882810924
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Thorsman
Typ av produkt eller komponent Spikpistol
Enhetens korta namn TSAT
Kvantitet per set 1 st
Teknisk data
Gängtyp M8
Produktens vikt 0,15 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,2 cm
Förpackning 1 bredd 1,2 cm
Förpackning 1 djup 12 cm
Förpackning 1 vikt 67 g
Förpackningstyp 2 BAG
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 16,2 cm
Förpackning 2 bredd 23 cm
Förpackning 2 djup 24 cm
Förpackning 2 vikt 1,746 kg
Förpackningstyp 3 CAR
Number of Units in Package 3 250
Förpackning 3 höjd 16,3 cm
Förpackning 3 bredd 24,5 cm
Förpackning 3 djup 29 cm
Förpackning 3 vikt 17,02 kg
Hållbarhetsinformation
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Hållbar förpackning Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months