Schneider-Electric
 
306110001 bild- scope
306110001
Patchpanel koppar, Actassi, Patchpanel 24 portar, fast, 1HE, UTP/STP, mörkgrå
E-nummer E-nummer: 
5126878
EAN-kod EAN-kod: 
3606480984983
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Actassi
Typ av produkt eller komponent Tom fast 19" patchpanel
Produktbeskrivning Tom
Erhållen utrustning 19" quickfix fäste
Frontport numrering 24
Färg Mörkgrå (RAL 7016)
Tilläggsinformation Automatisk jordning
Teknisk data
Variant Bas
Antal portar 24 UTP/STP
Nätverkskategori 5e
6
6A
Antal rackenhet 1HE
Typ av kontakt S-One DPM
Material PC_GF10
Aluzinc 1 mm
Bredd 482 mm
Djup 95,6 mm
Höjd 44 mm
Produktens vikt 0,478 kg
Miljö
Omgivningstemperatur vid drift −10…55 °C
Standarder IEC_60297
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,800 cm
Förpackning 1 bredd 15,000 cm
Förpackning 1 djup 49,800 cm
Förpackning 1 vikt 598,000 g
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor