Schneider-Electric
 
306580006 bild- scope
306580006
Montageram, Actassi, färgkodning, för S-One DPM, vit
E-nummer E-nummer: 
5102405
EAN-kod EAN-kod: 
5703302093156
Schneider Electric
Egenskaper
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2,100 cm
Förpackning 1 bredd 1,400 cm
Förpackning 1 djup 2,100 cm
Förpackning 1 vikt 0,800 g
Hållbarhetsinformation
BVB
print Accepterad
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor