Schneider-Electric
 
306580008 bild- scope
306580008
Montageram, Actassi, färgkodning, för S-One DPM, blå
E-nummer E-nummer: 
5102403
EAN-kod EAN-kod: 
5703302093187
Schneider Electric
Egenskaper
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,300 cm
Förpackning 1 bredd 2,000 cm
Förpackning 1 djup 2,000 cm
Förpackning 1 vikt 0,800 g
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
BVB
print Accepterad
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor