Schneider-Electric
 
31113 bild- scope
31113
Lastfrånskiljare, ComPact, INS500, 4 pol, 500 A
E-nummer E-nummer: 
3158226
EAN-kod EAN-kod: 
3303430311133
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Compact
Typ av produkt eller komponent Lastfrånskiljare
Produktnamn Compact INS
Antal poler 4P
Typ av nät DC
AC
Nätverksfrekvens 50/60 Hz
[Ie] märkdriftström 500 A AC-22A: AC 50/60 Hz 220/240 V
500 A AC-22A: AC 50/60 Hz 380/415 V
500 A AC-22A: AC 50/60 Hz 440/480 V
500 A AC-22A: AC 50/60 Hz 480 V Nema
500 A AC-22A: AC 50/60 Hz 500/525 V
500 A AC-22A: AC 50/60 Hz 660/690 V
500 A AC-23A: AC 50/60 Hz 220/240 V
500 A AC-23A: AC 50/60 Hz 380/415 V
500 A AC-23A: AC 50/60 Hz 440/480 V
500 A AC-23A: AC 50/60 Hz 480 V Nema
500 A AC-23A: AC 50/60 Hz 500/525 V
500 A AC-23A: AC 50/60 Hz 660/690 V
500 A DC-22A: DC 125 V 2 poler i serie
500 A DC-22A: DC 250 V 4 poler i serie
500 A DC-23A: DC 125 V 2 poler i serie
500 A DC-23A: DC 250 V 4 poler i serie
[Ui] isolationsspänning 800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 8 kV
8 kV överensstämmer med IEC 60947-3
[Ith] termisk ström fritt i luft 500 A vid 60 °C
[Icm] märkslutförmåga 330 kA med effektbrytare som uppströms skydd 690 V AC vid 50/60 Hz
50 kA lastfrånskiljare ensam 690 V AC vid 50/60 Hz
Ue märkspänning 250 V DC
690 V AC 50/60 Hz
Lämplighet för isolation Ja
Positionsindikering Ja
Synligt brytställe Nej
Föroreningsgrad 3
Teknisk data
Manövertyp Direktmonterat frontmonterat vridhandtag
Färg på handtag Svart
Montagesätt Fast
Montagefästen Skena
Plåt
Uppströms anslutning Front
Nedströms anslutning Front
Maxeffekt 132 kW AC-23: vid 220/240 VAC 50/60 Hz
150 kW AC-23: vid 230 V (Nema)AC 50/60 Hz
250 kW AC-23: vid 380/415 VAC 50/60 Hz
250 kW AC-23: vid 440 VAC 50/60 Hz
250 kW AC-23: vid 480 V (Nema)AC 50/60 Hz
355 kW AC-23: vid 500/525 VAC 50/60 Hz
500 kW AC-23: vid 660/690 VAC 50/60 Hz
Dimensionerad funktion Oavbruten
[Icw] märkkorttidsström 11,5 kA under 3 s överensstämmer med IEC 60947-3
20 kA under 1 s överensstämmer med IEC 60947-3
4 kA under 30 s överensstämmer med IEC 60947-3
4,9 kA under 20 s överensstämmer med IEC 60947-3
Mekanisk livslängd 10000 cycles
Elektrisk livslängd 1500 cycles 440 V AC 50/60 Hz AC-22A:
1500 cycles 500 V AC 50/60 Hz AC-22A:
1500 cycles 690 V AC 50/60 Hz AC-22A:
1500 cycles 440 V AC 50/60 Hz AC-23A:
1500 cycles 500 V AC 50/60 Hz AC-23A:
1500 cycles 690 V AC 50/60 Hz AC-23A:
1000 cycles 250 V 4 poler i serie DC DC-23A:
Anslutningsavstånd 45 mm
Höjd 205 mm
Bredd 185 mm
Djup 120 mm
Produktens vikt 4,9 kg
Miljö
Standarder IEC 60947-3
IEC 60947-1
Produktcertifieringar CCC
KEMA-KEUR
IP-kapslingsklass IP40 conforming to IEC 60529
IK-skyddsgrad IK07 conforming to EN 50102
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −50…85 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 19,000 cm
Förpackning 1 bredd 19,200 cm
Förpackning 1 djup 22,600 cm
Förpackning 1 vikt 5,518 kg
Förpackningstyp 2 S04
Antal i Förpackning 2 4
Förpackning 2 höjd 30,000 cm
Förpackning 2 bredd 40,000 cm
Förpackning 2 djup 60,000 cm
Förpackning 2 vikt 22,838 kg
Förpackningstyp 3 P12
Number of Units in Package 3 16
Förpackning 3 höjd 80,000 cm
Förpackning 3 bredd 80,000 cm
Förpackning 3 djup 120,000 cm
Förpackning 3 vikt 100,352 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning med återvunnen kartong Ja
SCIP-nummer 085f71fc-9c4b-4199-a91b-be49bbcc5749
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 731
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor