Schneider-Electric
3240009 bild- scope
3240009
För förvaring av smältsäkringar gänga 2. Tre fack med plats för 5 st proppar var
E-nummer E-nummer: 
2012910
EAN-kod EAN-kod: 
7315883240003
Schneider Electric
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 6,300 cm
Förpackning 1 bredd 18,900 cm
Förpackning 1 djup 18,000 cm
Förpackning 1 vikt 70,000 g
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months