Schneider-Electric
 
3510106 bild- scope
3510106
Fäste för rör/slang, Multifix, TED-KR
E-nummer E-nummer: 
1400348
EAN-kod EAN-kod: 
7315883510106
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Multifix
Kompatibilitetsintervall Multifix TED
Enhetens korta namn TED-KR
Typ av produkt eller komponent Conduit support
Kvantitet per set Sats om 100
Teknisk data
Produktdestination För flexslang
For rigid conduit
Färg Vit
Material PP (polypropylen)
Längd 30 mm
Bredd 28 mm
Djup 12 mm
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,100 cm
Förpackning 1 bredd 2,800 cm
Förpackning 1 djup 3,000 cm
Förpackning 1 vikt 0,900 g
Förpackningstyp 2 P12
Antal i Förpackning 2 60000
Förpackning 2 höjd 102,000 cm
Förpackning 2 bredd 80,000 cm
Förpackning 2 djup 120,000 cm
Förpackning 2 vikt 126,936 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder