Schneider-Electric
 
3511522 bild- scope
3511522
Skivfäste, TED, för dosa TED-A13 , 6 mm skivor, vit
E-nummer E-nummer: 
1424630
EAN-kod EAN-kod: 
7315880113348
Schneider Electric
Egenskaper
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3 cm
Förpackning 1 bredd 1,4 cm
Förpackning 1 djup 6,3 cm
Förpackning 1 vikt 11 g
Förpackningstyp 2 CAR
Antal i Förpackning 2 20
Förpackning 2 bredd 0,018 cm
Förpackning 2 djup 0,02 cm
Förpackning 2 vikt 221 g
Förpackningstyp 3 BAG
Number of Units in Package 3 400
Förpackning 3 höjd 15,6 cm
Förpackning 3 bredd 30 cm
Förpackning 3 djup 39,8 cm
Förpackning 3 vikt 4,748 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor