Schneider-Electric
 
3709710 bild- scope
3709710
Plåtskruv, Thorsman, TGE-3,5x11, PH2 borrspets helgängad platt huvud, 100st/fp
E-nummer E-nummer: 
1545300
EAN-kod EAN-kod: 
7315883709715
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Thorsman
Typ av produkt eller komponent Self tapping screw
Enhetens korta namn TGE
Enhetsapplikation Plåt 2 x 1,5 mm
Skruvtyp Fullt gängad med singelgänga
Verktygstyp Elskruvdragare
Kvantitet per set Sats om 100
Teknisk data
Skruvdiameter 3,5 mm
Skruvlängd 11 mm
Typ av skruvhuvud Kullrig
Typ av skruvmejsel Philips nr 2
Material Skruv: härdat stål elektropläterad
Korrosivitetsklass C2
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 0,600 cm
Förpackning 1 bredd 0,600 cm
Förpackning 1 djup 1,300 cm
Förpackning 1 vikt 1,000 g
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor