Schneider-Electric
 
3709730 bild- scope
3709730
Plåtskruv, Thorsman, TGE-4,2x19, PH2 borrspets helgängad platt huvud, 100st/fp
E-nummer E-nummer: 
1545304
EAN-kod EAN-kod: 
7315883709739
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Thorsman
Typ av produkt eller komponent Self tapping screw
Enhetens korta namn TGE
Enhetsapplikation Plåt 2 x 1,5 mm
Skruvtyp Fullt gängad med singelgänga
Verktygstyp Elskruvdragare
Kvantitet per set Sats om 100
Teknisk data
Skruvdiameter 4,2 mm
Skruvlängd 19 mm
Typ av skruvhuvud Kullrig
Typ av skruvmejsel Philips nr 2
Material Skruv: härdat stål elektropläterad
Korrosivitetsklass C2
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 0,800 cm
Förpackning 1 bredd 0,800 cm
Förpackning 1 djup 2,200 cm
Förpackning 1 vikt 1,960 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 1000
Förpackning 2 höjd 4,500 cm
Förpackning 2 bredd 31,100 cm
Förpackning 2 djup 12,800 cm
Förpackning 2 vikt 59,280 g
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor