Schneider-Electric
 
3709815 bild- scope
3709815
Träskruv, Thorsman, TGS-3,5x32, PH2 vass spets dubbel-/helgängad, platt huvud, 100st/fp
E-nummer E-nummer: 
1534672
EAN-kod EAN-kod: 
7315880054825
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Thorsman
Typ av produkt eller komponent Universal screw
Enhetens korta namn TGS
Enhetsapplikation Trä, träfiberskivor och gips
Kontakt
Skruvtyp Fullt gängad med dubbelgänga
Verktygstyp Elskruvdragare
Korspunkts
Kvantitet per set Sats om 100
Teknisk data
Skruvdiameter 3,5 mm
Skruvlängd 32 mm
Typ av skruvhuvud Kullrig
Typ av skruvmejsel Philips nr 2
Material Skruv: härdat stål elektropläterad
Korrosivitetsklass C2
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 0,700 cm
Förpackning 1 bredd 0,700 cm
Förpackning 1 djup 3,500 cm
Förpackning 1 vikt 1,800 g
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor