Schneider-Electric
 
3760150 bild- scope
3760150
Elektrikerskruv, Thorsman, TEL-C5M, 4.2x21, Träskruv PH2 helgängad syrafast, 100st/fp
E-nummer E-nummer: 
1547213
EAN-kod EAN-kod: 
7315883760150
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Thorsman
Typ av produkt eller komponent Universal screw
Enhetens korta namn TEL
Enhetsapplikation Kontakt
Trä, träfiberskivor och gips
Skruvtyp Fullt gängad med singelgänga
Verktygstyp Skruvmejsel
Powerdriver
Kvantitet per set Sats om 100
Teknisk data
Skruvdiameter 4,2 mm
Skruvlängd 21 mm
Typ av skruvhuvud Kullrig
Typ av skruvmejsel Philips nr 2
Material Skruv: syrafast rostfritt stål AISI 316
Korrosivitetsklass C5-M
Produktens vikt 0,00165 kg
Miljö
Standarder ISO 12944-2
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 0,700 cm
Förpackning 1 bredd 0,600 cm
Förpackning 1 djup 2,100 cm
Förpackning 1 vikt 1,500 g
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor