Schneider-Electric
 
3764030 bild- scope
3764030
Monteringsskruv, Thorsman, TMP-C3, 5x45, PH2 kan anv direkt i betong, härd/galv stål, 100/fp
E-nummer E-nummer: 
1534904
EAN-kod EAN-kod: 
7315883764035
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Thorsman
Typ av produkt eller komponent Installation screw
Enhetens korta namn TMP
Enhetsapplikation Gipsskivor
Betong
Skruvtyp Fullt gängad med singelgänga
Verktygstyp Skruvmejsel
Kvantitet per set Sats om 100
Teknisk data
Håltagningsdiameter 4 mm
Skruvdiameter 5 mm
Skruvlängd 45 mm
Typ av skruvhuvud Höjd försänkt
Typ av skruvmejsel Philips nr 2
Material Skruv: härdat stål elektropläterad
Korrosivitetsklass C3
Miljö
Standarder ISO 12944-2
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 0,700 cm
Förpackning 1 bredd 0,600 cm
Förpackning 1 djup 4,300 cm
Förpackning 1 vikt 4,000 g
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor