Schneider-Electric
 
3780620 bild- scope
3780620
Kragskruv, Thorsman, TSB-3.5x25, PH2 borrspets sexkantigt huvud borrspets,helgängad, 100/fp
E-nummer E-nummer: 
1545504
EAN-kod EAN-kod: 
7315883780622
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Thorsman
Typ av produkt eller komponent Self tapping screw
Enhetens korta namn TSB
Enhetsapplikation Plåt 2 x 1,5 mm
Skruvtyp Fullt gängad med singelgänga
Verktygstyp Skruvmejsel
Magnetisk sockel
Kvantitet per set Sats om 100
Teknisk data
Skruvdiameter 3,5 mm
Skruvlängd 25 mm
Typ av skruvhuvud Sexkantig
Typ av skruvmejsel Philips nr 2
Centrering kragdiameter 8,3 mm
Material Skruv: härdat stål elektropläterad
Korrosivitetsklass C2
Produktens vikt 0,0019 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 9,000 cm
Förpackning 1 bredd 9,000 cm
Förpackning 1 djup 3,000 cm
Förpackning 1 vikt 1,900 g
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor