Schneider-Electric
 
3782265 bild- scope
3782265
Montageskruv, Thorsman, TSC-C5M 4.2x32, PH2 dubbel gänga syrafast/rostfritt stål, 100st/fp
E-nummer E-nummer: 
1546161
EAN-kod EAN-kod: 
7315880115137
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Thorsman
Typ av produkt eller komponent Installation screw
Enhetens korta namn TSC
Enhetsapplikation Plåt 2 x 0,9 mm
De flesta material
Skruvtyp Fullt gängad med dubbelgänga
Verktygstyp Skruvmejsel
Powerdriver
Kvantitet per set Sats om 100
Teknisk data
Skruvdiameter 4,2 mm
Skruvlängd 32 mm
Typ av skruvhuvud Stor tunnt huvud
Typ av skruvmejsel Philips nr 2
Material Skruv: syrafast rostfritt stål AISI 316
Korrosivitetsklass C5-M
Produktens vikt 0,00285 kg
Miljö
Omgivningstemeperatur vid drift −40…250 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,000 cm
Förpackning 1 bredd 1,000 cm
Förpackning 1 djup 1,100 cm
Förpackning 1 vikt 2,900 g
Förpackningstyp 2 P12
Antal i Förpackning 2 40000
Förpackning 2 höjd 80,000 cm
Förpackning 2 bredd 0,200 cm
Förpackning 2 djup 120,000 cm
Förpackning 2 vikt 96,000 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor