Schneider-Electric
 
3782420 bild- scope
3782420
Installationsskruv, Thorsman, TSF-4.8x25, PH2 helgängad härdat/elförzinkat stål, 100st/fp
E-nummer E-nummer: 
1547022
EAN-kod EAN-kod: 
7315883782428
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Thorsman
Typ av produkt eller komponent Installation screw
Enhetens korta namn TSF
Enhetsapplikation Gipsskivor
Skruvtyp Fullt gängad med singelgänga
Verktygstyp Skruvmejsel
Powerdriver
Kvantitet per set Sats om 100
Teknisk data
Skruvdiameter 4,8 mm
Skruvlängd 25 mm
Typ av skruvhuvud Höjd försänkt
Typ av skruvmejsel Philips nr 2
Material Skruv: härdat stål elektropläterad
Korrosivitetsklass C2
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 0,800 cm
Förpackning 1 bredd 0,800 cm
Förpackning 1 djup 2,600 cm
Förpackning 1 vikt 2,800 g
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor