Schneider-Electric
 
3782611 bild- scope
3782611
Montageskruv, Thorsman, TSE-4.2x13, PH2 borrspets helgängad härd/elförzink stål, 1000st/fp
E-nummer E-nummer: 
1545213
EAN-kod EAN-kod: 
7332418020176
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Thorsman
Typ av produkt eller komponent Self tapping screw
Enhetens korta namn TSE
Enhetsapplikation Plåt 2 x 1,5 mm
Skruvtyp Fullt gängad med singelgänga
Verktygstyp Powerdriver
Kvantitet per set Sats om 1000
Teknisk data
Skruvdiameter 4,2 mm
Skruvlängd 13 mm
Typ av skruvhuvud Stor tunnt huvud
Typ av skruvmejsel Philips nr 2
Material Skruv: härdat stål elektropläterad
Korrosivitetsklass C2
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,150 cm
Förpackning 1 bredd 1,150 cm
Förpackning 1 djup 1,300 cm
Förpackning 1 vikt 1,600 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 1000
Förpackning 2 höjd 6,700 cm
Förpackning 2 bredd 13,900 cm
Förpackning 2 djup 19,900 cm
Förpackning 2 vikt 1,866 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor