Schneider-Electric
 
3782810 bild- scope
3782810
Gipsskruv, Thorsman, TSI-3.9x32, PH2 upphöjt försänkt huvud härdat/galvaniserat stål, 100/fp
E-nummer E-nummer: 
1547010
EAN-kod EAN-kod: 
7315883782817
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Thorsman
Typ av produkt eller komponent Installation screw
Enhetens korta namn TSI
Enhetsapplikation Vid montering av gipsskivor mot regelverk av stål och trä
Träreglar
Skruvtyp Fullt gängad med singelgänga
Verktygstyp Skruvmejsel
Powerdriver
Kvantitet per set Sats om 100
Teknisk data
Skruvdiameter 3,9 mm
Skruvlängd 32 mm
Typ av skruvhuvud Försänkt
Typ av skruvmejsel Philips nr 2
Material Skruv: härdat stål elektropläterad
Korrosivitetsklass C2
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 0,800 cm
Förpackning 1 bredd 0,800 cm
Förpackning 1 djup 3,000 cm
Förpackning 1 vikt 1,700 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 1000
Förpackning 2 höjd 4,600 cm
Förpackning 2 bredd 30,800 cm
Förpackning 2 djup 18,200 cm
Förpackning 2 vikt 2,336 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor