Schneider-Electric
 
3782821 bild- scope
3782821
Gipsskruv, Thorsman, TSI-3.9x41 PH2 upphöjt försänkt huvud härdat/galvaniserat stål, 1000/fp
E-nummer E-nummer: 
1547110
EAN-kod EAN-kod: 
7332418020190
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Thorsman
Typ av produkt eller komponent Installation screw
Enhetens korta namn TSI
Enhetsapplikation Vid montering av gipsskivor mot regelverk av stål och trä
Träreglar
Skruvtyp Fullt gängad med singelgänga
Verktygstyp Skruvmejsel
Powerdriver
Kvantitet per set Sats om 1000
Teknisk data
Skruvdiameter 3,9 mm
Skruvlängd 41 mm
Typ av skruvhuvud Försänkt
Typ av skruvmejsel Philips nr 2
Material Skruv: härdat stål elektropläterad
Korrosivitetsklass C2
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 0,400 cm
Förpackning 1 bredd 0,400 cm
Förpackning 1 djup 1,900 cm
Förpackning 1 vikt 2,600 g
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor