Schneider-Electric
396502 bild- scope
396502
Glimlamphållare med integrerad lampa för 1- och 2-poliga strömställare
E-nummer E-nummer: 
1803642
EAN-kod EAN-kod: 
4011281619603
Produktdata
Produktfamilj Merten
Typ av produkt eller komponent Lamptillbehör
Produktdestination Tryckknapp
Brytare
Teknisk data
Ue märkspänning 230 V
Typ av nät AC
[In] nominell märkström 0,65 mA
Ljuskälla Glimlampa
Färg Grå
Färg Grå
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,200 cm
Förpackning 1 bredd 1,500 cm
Förpackning 1 djup 2,600 cm
Förpackning 1 vikt 2,000 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 3,100 cm
Förpackning 2 bredd 7,600 cm
Förpackning 2 djup 7,800 cm
Förpackning 2 vikt 26,000 g
Förpackningstyp 3 CAR
Number of Units in Package 3 1000
Förpackning 3 höjd 19,800 cm
Förpackning 3 bredd 30,300 cm
Förpackning 3 djup 40,400 cm
Förpackning 3 vikt 2,772 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 27fabf3b-6f59-4587-9868-d90a7915b4a6
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor