Schneider-Electric
 
480360 bild- scope
480360
3-facksram för vertikal och horisontell montering. Matt-silver
E-nummer E-nummer: 
1805653
EAN-kod EAN-kod: 
4042811067571
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Merten
Produktområde Merten HD
Apparatserie Anti-vandalism
Typ av produkt eller komponent Täckram
Produktnamn Anti-Vandalism
Teknisk data
Antal fack 3-fack
Colour Aluminium
Ytbehandling Matt
Ytbehandling Metall
Teflonbelagd
Material Aluminium
Montagesätt Vertikal
IP-kapslingsklass IP20
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,500 cm
Förpackning 1 bredd 9,900 cm
Förpackning 1 djup 24,900 cm
Förpackning 1 vikt 230,000 g
Förpackningstyp 2 CAR
Antal i Förpackning 2 58
Förpackning 2 höjd 21,200 cm
Förpackning 2 bredd 30,600 cm
Förpackning 2 djup 40,400 cm
Förpackning 2 vikt 13648,000 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer Ba9914f1-191c-4273-97ee-8e5c14c0170b
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months