Schneider-Electric
 
510259600 bild- scope
510259600
Designkit, Trend, Centrumplatta plan, RJ45, Actassi S-One, RJ45, för montageram, 2x, 2x, infälld, polarvit
E-nummer E-nummer: 
5102596
EAN-kod EAN-kod: 
7393992033433
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Trend
Typ av produkt eller komponent Centrumplatta för uttag
Produktbeskrivning Platt
Färg Polarvit (NCS 0502-Y)
Kvantitet per set 1 st
Teknisk data
Apparatmontering Infälld
Antal uttagsbrunnar 2
Produktkompatibilitet Actassi moduluttag UTP/STP Cat. 5e
Actassi moduluttag UTP/STP Cat. 6
Montering Snäppfäste
Antal fack 2 fack
Produktkompatibilitet LexCom modulärjack
Material PC/ABS
Höjd 82 mm
Bredd 82 mm
Utskjutande mått 12 mm
Miljö
IP-kapslingsklass IP20
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2,400 cm
Förpackning 1 bredd 8,900 cm
Förpackning 1 djup 10,100 cm
Förpackning 1 vikt 48,000 g
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer E22fd5b0-2d63-4759-9d97-d7d9cca45378
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Logistik information
Ursprungsland LV
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor