Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

510270100 |
Schneider-Electric
 
510270100 bild- scope
510270100
Förhöjningsram, Trend, 1 fack, 24mm, utanpåliggande, polarvit
E-nummerE-nummer: 
5102701
EAN-kodEAN-kod: 
6438054018728
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Trend
Typ av produkt eller komponent Förhöjningsram
Färg Polarvit (NCS 0502-Y)
Kvantitet per set Set med 10 st
Teknisk data
Antal fack 1 fack
Apparatmontering Utanpåliggande
Material PC/ABS
Utskjutande mått 24 mm
Miljö
IP-kapslingsklass IP21
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,100 cm
Förpackning 1 bredd 8,100 cm
Förpackning 1 djup 8,100 cm
Förpackning 1 vikt 36,000 g
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor