Schneider-Electric
 
5197560 bild- scope
5197560
Thorsman UFB IG Ingjutningslåda Kvadratisk 70-110 mm Stål/Aluminium
E-nummer E-nummer: 
1168330
EAN-kod EAN-kod: 
7315885197565
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Thorsman
Produktnamn Thorsman UFB
Typ av produkt eller komponent Ingjuten golvbox
Typ av golv Flytspacklat golv
Golvbox utformning Kvadratisk
Montering Ingjutning
Material Stål (sendzimirförzinkad)
Aluminium
Kvantitet per set 1 st
Omgivningstemeperatur vid drift −20…60 °C
IP-kapslingsklass IP20
Längd 455 mm
Höjd 110 mm
Bredd 455 mm
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 13,800 cm
Förpackning 1 bredd 46,600 cm
Förpackning 1 djup 46,600 cm
Förpackning 1 vikt 6472,000 kg
Förpackningstyp 2 P12
Antal i Förpackning 2 15
Förpackning 2 höjd 91,700 cm
Förpackning 2 bredd 80,000 cm
Förpackning 2 djup 120,000 cm
Förpackning 2 vikt 97,080 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor