Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

5198916 |
Schneider-Electric
 
5198916 bild- scope
5198916
ThorsmanUFB 900M Golvbox Kvadratisk 15mm löst centralt kabelutlopp Rostfritt stål
E-nummerE-nummer: 
1168318
EAN-kodEAN-kod: 
7332418020305
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Thorsman
Produktnamn Thorsman UFB
Typ av produkt eller komponent Uttagsbox golv
Kabelanslutningssystem Golvbox
Typ av golv Installationsgolv
Upphöjt golv
Flytspacklat golv
Golvbox utformning Kvadratisk
Enhetsapplikation Våttorkade golv
Kvantitet per set 1 st
Teknisk data
Enhetskomposition Jordkabel
Golvfäste
Trimram
Galler
Lock
Material Rostfritt stål
Längd 322 mm
Höjd 89 mm
Bredd 322 mm
Miljö
Standarder DIN VDE 0634 del 1
Omgivningstemeperatur vid drift −20…60 °C
IP-kapslingsklass IP20
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 8,900 cm
Förpackning 1 bredd 32,200 cm
Förpackning 1 djup 32,200 cm
Förpackning 1 vikt 3,190 kg
Förpackningstyp 2 P12
Antal i Förpackning 2 48
Förpackning 2 höjd 103,000 cm
Förpackning 2 bredd 80,000 cm
Förpackning 2 djup 120,000 cm
Förpackning 2 vikt 213,000 g
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No