Schneider-Electric
 
5198925 bild- scope
5198925
Thorsman UFB 900M Golvbox Kvadratisk 25mm Kabelutlopp på sidan Rostfritt stål
E-nummer E-nummer: 
1168317
EAN-kod EAN-kod: 
7332418020268
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Thorsman
Produktnamn Thorsman UFB
Typ av produkt eller komponent Uttagsbox golv
Kabelanslutningssystem Golvbox
Typ av golv Installationsgolv
Flytspacklat golv
Upphöjt golv
Golvbox utformning Kvadratisk
Enhetsapplikation Torr omgivning
Kvantitet per set 1 st
Teknisk data
Enhetskomposition Jordkabel
Trimram
Lock
Galler
Golvfäste
Material Rostfritt stål
Längd 322 mm
Höjd 99 mm
Bredd 322 mm
Miljö
Standarder DIN VDE 0634 del 1
Omgivningstemeperatur vid drift −20…60 °C
IP-kapslingsklass IP20
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 99,000 cm
Förpackning 1 bredd 322,000 cm
Förpackning 1 djup 322,000 cm
Förpackning 1 vikt 3,270 kg
Hållbarhetsinformation
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder