Schneider-Electric
 
5427020 bild- scope
5427020
Thorsman TIR+ Matarkanal 120x40 PVC Vit
E-nummer E-nummer: 
1159154
EAN-kod EAN-kod: 
7315885427020
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Thorsman
Produktnamn Thorsman TIR+
Typ av produkt eller komponent Matarkanal
Kabelanslutningssystem Matarkanal
Färg Vit (RAL 9010)
Kvantitet per set 20 m
Teknisk data
Kanalmaterial Plast
Kanalstorlek 120 x 40 mm
Typ av sidoprofil C-profil
Monteringsmetod Skruvmontage
Förstansade montagehål DIN-standard:
Material PVC (polyvinyl chloride)
Längd 2500 mm
Höjd 120 mm
Bredd 40 mm
Miljö
Standarder EN 50085
Omgivningstemeperatur vid drift −25…60 °C
IP-kapslingsklass IP40
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,800 cm
Förpackning 1 bredd 12,700 cm
Förpackning 1 djup 250,000 cm
Förpackning 1 vikt 2,350 kg
Förpackningstyp 2 P12
Antal i Förpackning 2 200
Förpackning 2 höjd 100,000 cm
Förpackning 2 bredd 122,500 cm
Förpackning 2 djup 256,000 cm
Förpackning 2 vikt 510,450 kg
Hållbarhetsinformation
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor