Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

5427025 |
Schneider-Electric
 
5427025 bild- scope
5427025
Thorsman TIR+ Matarkanal 80x60 PVC Vit
E-nummerE-nummer: 
1159155
EAN-kodEAN-kod: 
7315880103394
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Thorsman
Produktnamn Thorsman TIR+
Typ av produkt eller komponent Matarkanal
Kabelanslutningssystem Matarkanal
Färg Vit (RAL 9010)
Kvantitet per set 25 m
Teknisk data
Kanalmaterial Plast
Kanalstorlek 80 x 60 mm
Typ av sidoprofil C-profil
Monteringsmetod Skruvmontage
Förstansade montagehål DIN-standard:
Material PVC (polyvinyl chloride)
Längd 2500 mm
Höjd 80 mm
Bredd 60 mm
Miljö
Standarder EN 50085
Omgivningstemeperatur vid drift −25…60 °C
IP-kapslingsklass IP40
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 5,800 cm
Förpackning 1 bredd 8,200 cm
Förpackning 1 djup 250,000 cm
Förpackning 1 vikt 2,000 kg
Förpackningstyp 2 P12
Antal i Förpackning 2 200
Förpackning 2 höjd 107,000 cm
Förpackning 2 bredd 120,000 cm
Förpackning 2 djup 256,000 cm
Förpackning 2 vikt 438,780 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor