Schneider-Electric
 
5427050 bild- scope
5427050
Thorsman TIR+ Innerhörn ställbart 40x40 ABS Vit
E-nummer E-nummer: 
1159335
EAN-kod EAN-kod: 
7315885427051
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Thorsman
Produktnamn Thorsman TIR+
Typ av produkt eller komponent Innerhörn
Färg Vit (RAL 9010)
Kvantitet per set 1 st
Teknisk data
Kanalmaterial Plast
Kanalstorlek 40 x 40 mm
Arbetsvinkel 70…120 ° justerbar
Montering Snäppfäste
Material ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Längd 42 mm
Höjd 44 mm
Bredd 100 mm
Miljö
Standarder EN 50085
Omgivningstemeperatur vid drift −25…60 °C
IP-kapslingsklass IP40
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 6,9 cm
Förpackning 1 bredd 12,8 cm
Förpackning 1 djup 19,8 cm
Förpackning 1 vikt 56,0 g
Förpackningstyp 2 CAR
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 14,6 cm
Förpackning 2 bredd 20,2 cm
Förpackning 2 djup 26,4 cm
Förpackning 2 vikt 714,0 g
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor