Schneider-Electric
 
5427110 bild- scope
5427110
Thorsman TIR+ Ytterhörn ställbart 80x40 ABS Vit
E-nummer E-nummer: 
1159387
EAN-kod EAN-kod: 
7315885427112
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Thorsman
Produktnamn Thorsman TIR+
Typ av produkt eller komponent Ytterhörn
Färg Vit (RAL 9010)
Kvantitet per set 1 st
Teknisk data
Kanalmaterial Plast
Kanalstorlek 80 x 40 mm
Arbetsvinkel 70…120 ° justerbar
Montering Snäppfäste
Material ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Längd 42 mm
Höjd 84 mm
Bredd 115 mm
Miljö
Standarder EN 50085
Omgivningstemeperatur vid drift −25…60 °C
IP-kapslingsklass IP40
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 7,7 cm
Förpackning 1 bredd 11,5 cm
Förpackning 1 djup 15,4 cm
Förpackning 1 vikt 80,0 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 18,4 cm
Förpackning 2 bredd 20,4 cm
Förpackning 2 djup 26,4 cm
Förpackning 2 vikt 952,0 g
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor