Schneider-Electric
 
5427125 bild- scope
5427125
Thorsman TIR+ Ytterhörn ställbart 80x60 ABS Vit
E-nummer E-nummer: 
1159390
EAN-kod EAN-kod: 
7315880103493
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Thorsman
Produktnamn Thorsman TIR+
Typ av produkt eller komponent Ytterhörn
Färg Vit (RAL 9010)
Kvantitet per set 1 st
Teknisk data
Kanalmaterial Plast
Kanalstorlek 80 x 60 mm
Arbetsvinkel 70…120 ° justerbar
Montering Snäppfäste
Material ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Längd 62 mm
Höjd 84 mm
Bredd 135 mm
Miljö
Standarder EN 50085
Omgivningstemeperatur vid drift −25…60 °C
IP-kapslingsklass IP40
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 8,7 cm
Förpackning 1 bredd 14,2 cm
Förpackning 1 djup 15,7 cm
Förpackning 1 vikt 108,0 g
Förpackningstyp 2 CAR
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 34,6 cm
Förpackning 2 bredd 26,2 cm
Förpackning 2 djup 29,4 cm
Förpackning 2 vikt 1,358 kg
Hållbarhetsinformation
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor