Schneider-Electric
 
5427150 bild- scope
5427150
Thorsman TIR+ L-stycke 90° upp/ner 40x40 ABS Vit
E-nummer E-nummer: 
1159435
EAN-kod EAN-kod: 
7315885427150
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Thorsman
Produktnamn Thorsman TIR+
Typ av produkt eller komponent 90° böj
Färg Vit (RAL 9010)
Kvantitet per set Sats med 5
Teknisk data
Kanalmaterial Plast
Kanalstorlek 40 x 40 mm
Montering Snäppfäste
Material ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Längd 42 mm
Höjd 44 mm
Bredd 70 mm
Miljö
Standarder EN 50085
Omgivningstemeperatur vid drift −25…60 °C
IP-kapslingsklass IP40
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,300 cm
Förpackning 1 bredd 7,400 cm
Förpackning 1 djup 7,400 cm
Förpackning 1 vikt 20,000 g
Hållbarhetsinformation
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor