Schneider-Electric
 
5427200 bild- scope
5427200
Thorsman TIR+ Ändstycke 40x40 ABS Vit
E-nummer E-nummer: 
1159540
EAN-kod EAN-kod: 
7315885427204
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Thorsman
Produktnamn Thorsman TIR+
Typ av produkt eller komponent Ändstycke
Kabelanslutningssystem Matarkanal
Färg Vit (RAL 9010)
Kvantitet per set Sats med 5
Teknisk data
Kanalmaterial Plast
Kanalstorlek 40 x 40 mm
Montering Snäppfäste
Material ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Längd 16 mm
Höjd 45 mm
Bredd 42 mm
Miljö
Standarder EN 50085
Omgivningstemeperatur vid drift −25…60 °C
IP-kapslingsklass IP40
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,4 cm
Förpackning 1 bredd 4,3 cm
Förpackning 1 djup 4,4 cm
Förpackning 1 vikt 10 g
Förpackningstyp 2 BAG
Antal i Förpackning 2 5
Förpackning 2 höjd 5,6 cm
Förpackning 2 bredd 12 cm
Förpackning 2 djup 17,3 cm
Förpackning 2 vikt 58 g
Förpackningstyp 3 BB1
Number of Units in Package 3 20
Förpackning 3 höjd 8,6 cm
Förpackning 3 bredd 16,4 cm
Förpackning 3 djup 21,2 cm
Förpackning 3 vikt 314 g
Hållbarhetsinformation
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor