Schneider-Electric
 
5435110 bild- scope
5435110
Thorsman FED Matarkanal 76x40 med lock, Aluminium Anodiserad
E-nummer E-nummer: 
1160122
EAN-kod EAN-kod: 
7315885435117
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Thorsman
Produktnamn Thorsman FED
Typ av produkt eller komponent Matarkanal
Kabelanslutningssystem Matarkanal
Färg Natur
Kvantitet per set 15 m
Teknisk data
Kanalmaterial Aluminium
Kanalstorlek 76 x 40 mm
Partisionering fack 2 fack
Typ av sidoprofil C-profil
Monteringsmetod Skruvmontage
Material Aluminium anodiserad
Längd 2500 mm
Höjd 40 mm
Bredd 76 mm
Miljö
Omgivningstemeperatur vid drift −20…60 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,000 cm
Förpackning 1 bredd 7,600 cm
Förpackning 1 djup 250,000 cm
Förpackning 1 vikt 2,700 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor