Schneider-Electric
 
5440208 bild- scope
5440208
Thorsman FED Ytterhörn 56x30 Aluminium Vit
E-nummer E-nummer: 
1160141
EAN-kod EAN-kod: 
7315880005193
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Thorsman
Produktnamn Thorsman FED
Typ av produkt eller komponent Ytterhörn
Färg Vit (NCS 0402-B91G)
Kvantitet per set 1 st
Teknisk data
Kanalmaterial Aluminium
Kanalstorlek 56 x 30 mm
Montering Med skruvar
Material Aluminium pulverlack
Längd 220 mm
Höjd 56 mm
Bredd 30 mm
Miljö
Omgivningstemeperatur vid drift −20…60 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 11,0 cm
Förpackning 1 bredd 24,4 cm
Förpackning 1 djup 25,2 cm
Förpackning 1 vikt 508,0 g
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor